Технические xapaктеpиcтики
81116T2
Упорные подшипники
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 80 мм D 105 мм d1 105 мм D1 82 мм T 19 мм Dc1 80 мм Dc 105 мм Dw 7,5 мм Lw 7,5 мм rs min 1 мм Référence cage à rouleaux K81116T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,1 мм Eb 83,7 мм Вес 0,44 кг Poids cage à rouleaux 0,12 кг Poids rondelle d'appui WS 0,16 кг Poids rondelle d'appui GS 0,16 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 79,5 kN C0a 279 kN Предельная скорость смазки Lub 650 Tr/min Предельная скорость масла Lub 2 600 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,25 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 13 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13 Hz -
Рекомендации по объему
da min 100 мм Db max 85 мм ras max 1 мм