Технические xapaктеpиcтики
81117T2
Упорные подшипники
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 85 мм D 110 мм d1 110 мм D1 87 мм T 19 мм Dc1 85 мм Dc 110 мм Dw 7,5 мм Lw 7,5 мм rs min 1 мм Référence cage à rouleaux K81117T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81117 Référence rondelle d'appui BE GS GS81117 Ea 105,3 мм Eb 88,7 мм Вес 0,48 кг Poids cage à rouleaux 0,12 кг Poids rondelle d'appui WS 0,18 кг Poids rondelle d'appui GS 0,18 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 83 kN C0a 300 kN Предельная скорость смазки Lub 630 Tr/min Предельная скорость масла Lub 2 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,93 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 14 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 14 Hz -
Рекомендации по объему
da min 105 мм Db max 89 мм ras max 1 мм