Технические xapaктеpиcтики
81126
Упорные подшипники
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 130 мм D 170 мм d1 170 мм D1 132 мм T 30 мм Dc1 130 мм Dc 170 мм Dw 12 мм Lw 12 мм rs min 1 мм Référence cage à rouleaux K81126 Référence rondelle d'appui BI WS WS81126 Référence rondelle d'appui BE GS GS81126 Ea 162,4 мм Eb 137,7 мм Вес 1,74 кг Poids cage à rouleaux 0,42 кг Poids rondelle d'appui WS 0,66 кг Poids rondelle d'appui GS 0,66 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 197 kN C0a 755 kN Предельная скорость смазки Lub 400 Tr/min Предельная скорость масла Lub 1 600 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,5 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 13 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13 Hz -
Рекомендации по объему
da min 162 мм Db max 137 мм ras max 1 мм