Технические xapaктеpиcтики
81128
Упорные подшипники
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 140 мм D 180 мм d1 178 мм D1 142 мм T 31 мм Dc1 140 мм Dc 180 мм Dw 12 мм Lw 12 мм rs min 1 мм Référence cage à rouleaux K81128 Référence rondelle d'appui BI WS WS81128 Référence rondelle d'appui BE GS GS81128 Ea 172,5 мм Eb 147,8 мм Вес 1,95 кг Poids cage à rouleaux 0,45 кг Poids rondelle d'appui WS 0,75 кг Poids rondelle d'appui GS 0,75 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 206 kN C0a 815 kN Предельная скорость смазки Lub 380 Tr/min Предельная скорость масла Lub 1 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 13,35 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 14 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 14 Hz -
Рекомендации по объему
da min 172 мм Db max 147 мм ras max 1 мм