Технические xapaктеpиcтики
81132
Упорные подшипники
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 160 мм D 200 мм d1 198 мм D1 162 мм T 31 мм Dc1 160 мм Dc 200 мм Dw 12 мм Lw 12 мм rs min 1 мм Référence cage à rouleaux K81132 Référence rondelle d'appui BI WS WS81132 Référence rondelle d'appui BE GS GS81132 Ea 192,5 мм Eb 167,8 мм Вес 2,19 кг Poids cage à rouleaux 0,5 кг Poids rondelle d'appui WS 0,84 кг Poids rondelle d'appui GS 0,84 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 221 kN C0a 930 kN Предельная скорость смазки Lub 330 Tr/min Предельная скорость масла Lub 1 300 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 15,01 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 16 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 16 Hz -
Рекомендации по объему
da min 192 мм Db max 167 мм ras max 1 мм