Технические xapaктеpиcтики
8Q-HMK2830/8A
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 28 мм D 37 мм C 30 мм Dw 3,5 мм Lw 25,4 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу No Вес 0,07 кг -
Производительность
Cr 35 kN C0r 54,5 kN Предельная скорость смазки Lub 5 500 Tr/min Предельная скорость масла Lub 8 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 8,89 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,11 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,89 Hz