Технические xapaктеpиcтики
8Q-K8X12X12
Сепаратор с игольчатыми роликами
Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор
Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 8 мм Ew 11 мм Bc 10 мм Dw 1,5 мм Lw 7,8 мм Вес 0,0013 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 4 kN C0r 4,1 kN Предельная скорость смазки Lub 21 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 32 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,18 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 4,21 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 5,79 Hz -
Рекомендации по объему
b 10 мм