Технические xapaктеpиcтики
AB.12179
Подшипник КПП легкового автомобиля
-
Изображения
-
Основные характеристики
Код КП C503 Внешний диаметр 1 62 mm Внутренний диаметр 1 28,5 mm Ширина 1 16 mm Вес 188 g
Технические xapaктеpиcтики
Код КП | C503 |
Внешний диаметр 1 | 62 mm |
Внутренний диаметр 1 | 28,5 mm |
Ширина 1 | 16 mm |
Вес | 188 g |