Технические xapaктеpиcтики
AB.12202
Подшипник КПП легкового автомобиля

-
Изображения
-
Основные характеристики
Код КП JB0, JB1 Внешний диаметр 1 62,02 mm Внутренний диаметр 1 25 mm Ширина 1 17,5 mm Вес 228 g
Технические xapaктеpиcтики
Код КП | JB0, JB1 |
Внешний диаметр 1 | 62,02 mm |
Внутренний диаметр 1 | 25 mm |
Ширина 1 | 17,5 mm |
Вес | 228 g |