Технические xapaктеpиcтики
AB.12533.S01
Подшипник КПП легкового автомобиля
-
Изображения
-
Основные характеристики
Внешний диаметр 1 62 mm Внутренний диаметр 1 24 mm Ширина 1 17 mm Вес 230 g -
Содержится в
Технические xapaктеpиcтики
Внешний диаметр 1 | 62 mm |
Внутренний диаметр 1 | 24 mm |
Ширина 1 | 17 mm |
Вес | 230 g |