Технические xapaктеpиcтики
AB44188S01
Подшипник КПП легкового автомобиля
-
Изображения
-
Основные характеристики
Код КП NP4 (MT) Внешний диаметр 1 58 mm Внутренний диаметр 1 26 mm Ширина 1 14 mm Вес 165 g
Технические xapaктеpиcтики
Код КП | NP4 (MT) |
Внешний диаметр 1 | 58 mm |
Внутренний диаметр 1 | 26 mm |
Ширина 1 | 14 mm |
Вес | 165 g |