Технические xapaктеpиcтики
ASB150.24
датчик скорости

-
Изображения
-
Основные характеристики
Активный сенсор Hall Длина кабеля 910 mm Вес 72 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ BMW 34526784902 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция BMW 5 series Série 5 Gran Turismo (F07) 10/2009 => 06/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 5 series Série 5 (F10/F11/F18) 01/2009 => 12/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 5 series Série 5 Gran Turismo (F07 LCI) 08/2012 => 02/2017 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 5 series Série 5 (F10/F11 LCI) 08/2012 => 02/2017 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 6 series Série 6 (F12/13) 02/2011 => 04/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 6 series Série 6 (F06) Gran Coupé 03/2012 => 04/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 6 series Série 6 (F12/13 LCI) 03/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 6 series Série 6 (F06 LCI) Gran Coupé 03/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 7 series Série 7 (F01/F02/F03/F04) 11/2008 => 06/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 7 series Série 7 (F01/F02/F03 LCI) 07/2012 => 05/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 2500 5 (F10) 01/2013 => 06/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 2500 5 (F10) 10/2013 => 10/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 2500 5 Touring (F11) 10/2013 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 2500 5 Touring (F11) 02/2013 => 07/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 2500 5 Touring (F11) 07/2013 => 07/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 2500 5 (F10) 07/2014 => 10/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА BMW 2500 5 Touring (F11) 07/2014 => 10/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА