Технические xapaктеpиcтики

ASB151.27

датчик скорости

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Активный сенсор effet hall
    Длина кабеля 1424 mm
    Вес 90 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    MERCEDES 2115401217 | 2115401917 | 2115402417 | 2115403017
    MERCEDES (TECHNIQUE) A2115401217
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    MERCEDES Classe E Classe E (211) 03/2002 => 03/2006 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe E Classe E FL (211) 01/2006 => 12/2013 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (219) 07/2004 => 12/2012 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS FL (219) 02/2008 => 12/2015 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe CLS CLS (C219) 01/2005 => 12/2010 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe X CLASSE E T-Model (S211) 11/2007 => 07/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe X CLASSE E Camion plate-forme/Châssis (VF211) 10/2003 => 07/2006 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe X CLASSE E Camion plate-forme/Châssis (VF211) 04/2006 => 07/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe X CLASSE E Camion plate-forme/Châssis (VF211) 03/2003 => 07/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe X CLASSE E Camion plate-forme/Châssis (VF211) 10/2003 => 07/2005 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Classe X CLASSE E Camion plate-forme/Châssis (VF211) 08/2005 => 07/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты