Технические xapaктеpиcтики

ASB159.42

датчик скорости

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Активный сенсор HALL
    Длина кабеля 1273 mm
    Вес 117 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    CITROEN 4545C8
    PEUGEOT 4545C8
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN Berlingo Berlingo (B9) 05/2008 => 04/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Partner Partner (B9) 05/2008 => 04/2015 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА

Последние просмотренные продукты