Технические xapaктеpиcтики
AXK1117
Игольчатые упорные подшипники в сборке

-
Изображения
-
Технические характеристики
Dc1 85 мм Dc 110 мм Dw 4 мм Lw 7,8 мм Référence rondelle de butée AS AS1117 Référence rondelle d'appui BI WS WS81117 Référence rondelle d'appui BE GS GS81117 Ea 106,4 мм Eb 90,5 мм Poids cage à rouleaux 0,07 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 57,5 kN C0a 291 kN Предельная скорость смазки Lub 600 Tr/min Предельная скорость масла Lub 2 400 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 24,61 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 23 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 23 Hz