Технические xapaктеpиcтики
AXK1118
Игольчатые упорные подшипники в сборке

-
Изображения
-
Технические характеристики
Dc1 90 мм Dc 120 мм Dw 4 мм Lw 9,8 мм Référence rondelle de butée AS AS1118 Référence rondelle d'appui BI WS WS81118 Référence rondelle d'appui BE GS GS81118 Ea 116,4 мм Eb 96,5 мм Poids cage à rouleaux 0,09 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 71 kN C0a 390 kN Предельная скорость смазки Lub 600 Tr/min Предельная скорость масла Lub 2 300 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 26,61 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 24 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 24 Hz