Технические xapaктеpиcтики
BAC368.02
Выжимной подшипник сцепления

-
Изображения
-
Основные характеристики
Внешний диаметр 1 90 mm Внешний диаметр 2 32 mm Ширина 1 33 mm Вес 296 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ NISSAN 30502-D3518 | 30502-D3522 | 30502-D3560 | 30502-D3561 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990 NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990 NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990 NISSAN Prairie Prairie (M11) 10/1988 => 07/1994 NISSAN Sunny Sunny (N13) 06/1986 => 10/1990 NISSAN Sunny Sunny (B12) 06/1986 => 05/1990