Технические xapaктеpиcтики

BAC373.02

Выжимной подшипник сцепления

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 66 mm
    Внешний диаметр 2 33 mm
    Ширина 1 313 mm
    Вес 214 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    GALLOPER 41421-36000
    HYUNDAI 41421-11000 | 41421-21300 | 41421-36000
    KIA 41421-36000
    LOTUS (YOUNGMAN LOTUS) MD749998
    MITSUBISHI 41421-36000 | MD706180 | MD719925 | MD722744 | MD749998
    PROTON MD706180 | MD749998
    ZHONGHUA (BRILLIANCE) MD722744
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    MITSUBISHI Carisma Carisma 2 (DA) 03/1999 => 12/2003
    MITSUBISHI Carisma Carisma (DA) 05/1995 => 02/1999
    MITSUBISHI Galant Galant (EA) 10/1996 => 05/2003
    MITSUBISHI Lancer Lancer (CS/CT) 06/2003 => 03/2011
    MITSUBISHI Space wagon Space Wagon (N8) 07/1998 => 01/2004
    MITSUBISHI Space wagon Space Wagon (D0) 10/1983 => 04/1991
    MITSUBISHI Space Runner Space Runner (N1/2) 06/1991 => 12/2002
    MITSUBISHI Space Star Space Star (DG) 06/1998 => 12/2004
    MITSUBISHI Outlander Outlander (CU) 06/2003 => 12/2008
    MITSUBISHI Grandis Grandis 01/2004 => 11/2010

Последние просмотренные продукты