Технические xapaктеpиcтики

BAC373.03

Выжимной подшипник сцепления

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 70 mm
    Внешний диаметр 2 34 mm
    Ширина 1 31 mm
    Вес 344 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    MITSUBISHI MN171419 | MR195689
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    MITSUBISHI Challenger Challenger (K9) 10/1998 => 02/2009
    MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001
    MITSUBISHI L200 L200 (K6/7) 01/1996 => 12/2007
    MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004
    MITSUBISHI L300 L300 (Truck) 01/1994 => 04/2000
    MITSUBISHI L400 L400 (PA/PB/PD) 12/1994 => 12/2001
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F (A15*) 01/1982 => 12/1983
    MITSUBISHI Montero Montero Sport (K9) 08/1998 => 02/2009
    MITSUBISHI Montero Montero (V2/4) 11/1993 => 08/2006
    MITSUBISHI Montero Montero 3 (VD/VF) 02/2000 => 08/2006
    MITSUBISHI Montero Montero Sport (KH) 07/2008 =>
    MITSUBISHI Pajero Pajero Sport (K9) 08/1998 => 12/2013
    MITSUBISHI Pajero Pajero 1 (L0/1) 01/1983 => 06/1991
    MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 12/1990 => 04/2004
    MITSUBISHI Pajero Pajero 3 (VD/VF) 02/2000 => 08/2006
    MITSUBISHI Pajero Pajero Sport (KH) 07/2008 =>
    MITSUBISHI Shogun Shogun 2 (V2/4) 12/1990 => 05/2001
    MITSUBISHI Shogun Shogun 1 (L0/1) 01/1983 => 06/1991
    MITSUBISHI Shogun Shogun 3 (V6/7) 02/2000 => 08/2006
    MITSUBISHI Space Gear Space Gear (PA/PD) 12/1994 => 11/1998
    MITSUBISHI Starion Starion (A18*) 02/1982 => 03/1990

Последние просмотренные продукты