Технические xapaктеpиcтики

BAC395.01

Выжимной подшипник сцепления

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Вес 188 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    ALFA ROMEO 0046821336 | 0060816969 | 46821336 | 60825112
    FIAT 5967728 | 7588805 | 7681283 | 7799778 | 46539189 | 46821336
    FIAT (NANYA-FIAT) 46821336
    INNOCENTI 7681283 | 46539189 | 46821336
    LANCIA 7588805 | 7681283 | 7799778 | 46539189 | 46821336
    SEAT SE022125316A
    YUGO/ZASTAVA 7681283 | 7799778 | 46539189 | 46821336
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    ALFA ROMEO 145 145 09/1994 => 06/2001
    ALFA ROMEO 146 146 12/1994 => 06/2001
    ALFA ROMEO 147 147 10/2000 => 09/2004
    ALFA ROMEO 147 147 10/2004 => 01/2010
    ALFA ROMEO 155 155 11/1991 => 08/1997
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992
    ALFA ROMEO 164 164 FL92 09/1992 => 09/1998
    ALFA ROMEO 164 164 Super 09/1992 => 09/1998
    ALFA ROMEO GTV GTV 03/1995 => 02/2003
    ALFA ROMEO Spider Spider (916) 02/1995 => 02/2003
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 04/2008 => 12/2010
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 07/2010 => 09/2013
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 05/2013 => 07/2018
    FIAT 127 127 03/1971 => 12/1986
    FIAT 128 128 03/1966 => 08/1981
    FIAT Bravo Bravo I (182) 06/1995 => 09/1998
    FIAT Bravo Bravo I FL (182) 10/1998 => 03/2002
    FIAT Brava Brava FL (182) 10/1998 => 03/2002
    FIAT Brava Brava (182) 06/1995 => 09/1998
    FIAT Croma Croma FL90 (154) 01/1991 => 12/1996
    FIAT Croma Croma (154) 10/1985 => 12/1990
    FIAT Doblo Doblo (223) 10/2000 => 12/2003
    FIAT Doblo Doblo Cargo (223) 10/2000 => 12/2003
    FIAT Doblo Doblo FL 01/2004 => 12/2005
    FIAT Doblo Doblo Cargo FL 01/2004 => 12/2005
    FIAT Doblo Doblo II 01/2006 => 01/2010
    FIAT Doblo Doblo Cargo II 01/2006 => 01/2011
    FIAT Doblo Doblo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Doblo Doblo Cargo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Doblo Doblo Cargo III FL (263) 11/2014 =>
    FIAT Doblo Doblo III FL (263) 11/2014 =>
    FIAT Duna Duna (146) 03/1987 => 12/1991
    FIAT Fiorino Fiorino (147) 02/1981 => 12/1989
    FIAT Fiorino Fiorino (146) 03/1988 => 06/1993
    FIAT Fiorino Fiorino (146) FL93 08/1993 => 09/2000
    FIAT Fiorino Fiorino (127) 09/1978 => 12/1987
    FIAT Fiorino Fiorino (225) 12/2007 => 01/2016
    FIAT Fiorino Fiorino (225) FL 02/2016 =>
    FIAT Marea Marea FL (185) 02/1999 => 09/2002
    FIAT Marea Marea (185) 07/1996 => 01/1999
    FIAT Marengo Marengo (159) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Marengo Marengo (159) 03/1993 => 01/1995
    FIAT Marengo Marengo (185) 01/1995 => 09/2002
    FIAT Multipla Multipla (186) 11/1998 => 06/2004
    FIAT Multipla Multipla FL 07/2004 => 05/2010
    FIAT Palio Palio (178) 07/1997 => 02/2001
    FIAT Palio Palio Week End (178) 09/1997 => 02/2001
    FIAT Palio Palio Week End FL 03/2001 => 09/2002
    FIAT Punto Punto (188) 07/1999 => 06/2003
    FIAT Punto Punto (176) 07/1993 => 09/1999
    FIAT Punto Punto (188) FL 07/2003 => 11/2010
    FIAT Punto Grande Punto (199) 10/2005 => 01/2008
    FIAT Punto Punto Evo (199) 10/2009 => 12/2011
    FIAT Punto Grande Punto (199) 01/2008 => 12/2009
    FIAT Punto Grande Punto Actual (199) 01/2009 => 12/2011
    FIAT Punto Nuova Punto (199) 10/2011 => 08/2018
    FIAT Regata Regata (138) RL86 07/1986 => 12/1990
    FIAT Regata Regata (138) 09/1983 => 06/1986
    FIAT Ritmo Ritmo (138) 05/1978 => 10/1982
    FIAT Ritmo Ritmo II (138) 11/1982 => 03/1985
    FIAT Ritmo Ritmo III (138) 04/1985 => 12/1988
    FIAT Siena Siena (178) 07/1997 => 12/2001
    FIAT Stilo Stilo 09/2001 => 12/2003
    FIAT Stilo Stilo FL 01/2004 => 01/2008
    FIAT Strada Strada 04/1985 => 12/1988
    FIAT Strada Strada Pick-up 03/1999 => 03/2003
    FIAT Strada Strada Pick-up FL 03/2003 => 05/2006
    FIAT Strada Strada II Pick-up 06/2006 => 06/2011
    FIAT Strada Strada III Pick-up 05/2011 =>
    FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 => 12/1996
    FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Tipo Tipo (160) RL 93 03/1993 => 12/1995
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993
    FIAT Uno Uno (146) 01/1983 => 10/1989
    FIAT Uno Uno (146) R89 10/1989 => 08/1995
    FIAT Uno Uno CS (146) 10/1987 => 12/1990
    FIAT Uno Uno Mondo 01/1998 => 12/2010
    FIAT X1/9 X1/9 03/1972 => 12/1989
    FIAT Idea Idea 10/2003 => 06/2007
    FIAT Idea Idea FL 06/2007 => 01/2012
    FIAT Linea Linea 07/2007 =>
    FIAT Qubo Qubo 05/2008 => 01/2016
    INNOCENTI Elba Elba (146) 04/1991 => 12/1997
    LANCIA Dedra Dedra (835) FL94 07/1994 => 09/1999
    LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994
    LANCIA Delta Delta (831) R86 04/1986 => 12/1994
    LANCIA Delta Delta (836) MQ93 03/1993 => 08/1999
    LANCIA Delta Delta (831) 09/1979 => 04/1986
    LANCIA Kappa Kappa (838) 10/1994 => 10/2001
    LANCIA Lybra Lybra (839) 09/1999 => 12/2006
    LANCIA Prisma Prisma 01/1983 => 05/1986
    LANCIA Prisma Prisma R86 04/1986 => 04/1989
    LANCIA Thema Thema (834) RL88 10/1988 => 08/1992
    LANCIA Thema Thema (834) FL92 09/1992 => 11/1994
    LANCIA Thema Thema (834) 10/1984 => 09/1988
    LANCIA Ypsilon Ypsilon 10/2003 => 06/2012
    LANCIA Musa Musa 07/2004 => 09/2007
    LANCIA Musa Musa 10/2007 => 04/2011
    LANCIA Musa Musa FL 04/2011 => 12/2012
    SEAT Ibiza Ibiza I 08/1984 => 02/1993
    SEAT Malaga Malaga 05/1985 => 12/1993
    SEAT Ronda Ronda 06/1982 => 12/1987

Последние просмотренные продукты