Техническая спецификация
BK0509
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 5 мм D 9 мм C 9 мм C1 1,6 мм Dw 1,5 мм Lw 5,3 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу No Вес 0,0021 кг -
Производительность
Cr 2,64 kN C0r 2,19 kN Предельная скорость смазки Lub 27 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 40 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,38 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,1 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 3,08 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 4,92 Hz