Техническая спецификация
BK1210
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 12 мм D 16 мм C 10 мм C1 1,6 мм Dw 1,5 мм Lw 6,3 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу IR8X12X10.5 Вес 0,0052 кг -
Производительность
Cr 5,05 kN C0r 6,25 kN Предельная скорость смазки Lub 13 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 20 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 8,89 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 8 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10 Hz