Техническая спецификация
BK1522ZWD
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с закрытым торцом

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 15 мм D 21 мм C 22 мм C1 2,7 мм Dw 2 мм Lw 7,3 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 2,5 мм Обозначение внутреннему кольцу IR12X15X22.5 Вес 0,02 кг -
Производительность
Cr 12,9 kN C0r 18,2 kN Предельная скорость смазки Lub 11 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 16 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 8,38 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,5 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,5 Hz