Технические xapaктеpиcтики

CA10AV720

Клиновой ремень доп. оборудования

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Ширина 1 10 mm
    Длина 1 720 mm
    Вес 55 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    ALFA ROMEO 7776571 | 60810821
    BMW 32 42 1 727 180
    FIAT 7628729
    FORD 1039797
    LANCIA 7703305 | 7776571
    PEUGEOT 5749-09
    PORSCHE 999 192 097 50
    RENAULT 7700271122 | 7701348228
    SEAT 028145271K
    VOLKSWAGEN 028145271K
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    ALFA ROMEO 145 145 09/1994 => 06/2001
    ALFA ROMEO 146 146 12/1994 => 06/2001
    ALFA ROMEO 155 155 11/1991 => 08/1997
    BMW 3 series Série 3 (E36) 12/1990 => 04/2001
    FIAT 126 126 Bis 09/1987 =>
    FORD Galaxy Galaxy I (VX) 05/1995 => 03/2000
    LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994
    LANCIA Delta Delta (836) MQ93 03/1993 => 08/1999
    PEUGEOT J5 J5 série 2 (290) 09/1990 => 02/1994
    RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985
    SEAT Alhambra Alhambra 03/1996 => 05/2000
    SEAT Cordoba Cordoba II 07/1996 => 05/1999
    SEAT Cordoba Cordoba I 02/1993 => 06/1996
    SEAT Ibiza Ibiza II 02/1993 => 06/1996
    SEAT Ibiza Ibiza II FL1 07/1996 => 06/1999
    SEAT Inca Inca 11/1995 => 06/2003
    SEAT Toledo Toledo série 1 02/1991 => 09/1998
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy II 11/1995 => 01/2004
    VOLKSWAGEN Golf Golf III 11/1991 => 04/1999
    VOLKSWAGEN Passat Passat III 04/1988 => 10/1993
    VOLKSWAGEN Passat Passat IV 10/1993 => 05/1997
    VOLKSWAGEN Polo Polo V 10/1994 => 12/1999
    VOLKSWAGEN Sharan Sharan I 09/1995 => 02/2000
    VOLKSWAGEN Vento Vento 11/1991 => 12/1997
    VOLKSWAGEN Golf Cabriolet Golf II Cabriolet 09/1993 => 02/1998
    VOLKSWAGEN Golf Cabriolet Golf III Cabriolet 03/1998 => 06/2002

Последние просмотренные продукты