Технические xapaктеpиcтики

CA10AV735

Клиновой ремень доп. оборудования

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Ширина 1 10 mm
    Длина 1 735 mm
    Вес 55 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    AUDI 068903137Q
    FIAT 7614957 | 7633335 | 7638224 | 7768335
    LANCIA 7614957 | 7633335 | 7638224 | 7768335
    ROVER PQS10037
    VOLKSWAGEN 068145271B | 068903137Q
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    AUDI 80 80 (81) 08/1981 => 03/1987
    AUDI 80 80 (89-8A) 08/1986 => 09/1991
    AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991
    FIAT Cinquecento Cinquecento (170) 01/1992 => 02/1998
    FIAT Croma Croma FL90 (154) 01/1991 => 12/1996
    FIAT Marengo Marengo (159) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Marengo Marengo (159) 03/1993 => 01/1995
    FIAT Regata Regata (138) RL86 07/1986 =>
    FIAT Ritmo Ritmo III (138) 04/1985 =>
    FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 =>
    FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993
    LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994
    LANCIA Delta Delta (831) R86 04/1986 =>
    ROVER série 800 800 Série 2 10/1991 => 10/1999
    VOLKSWAGEN Corrado Corrado 09/1988 => 07/1995
    VOLKSWAGEN Golf Golf II 08/1983 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta II 08/1983 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988
    VOLKSWAGEN Passat Passat III 04/1988 => 10/1993
    VOLKSWAGEN Passat Passat I 05/1973 => 07/1981
    VOLKSWAGEN Santana Santana 08/1981 => 12/1984

Последние просмотренные продукты