Технические xapaктеpиcтики

CA10AV770

Клиновой ремень доп. оборудования

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Ширина 1 10 mm
    Длина 1 770 mm
    Вес 88 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    ALFA ROMEO 7552380 | 60574777 | 60800317
    AUDI 068903137S
    CITROEN 5200-06 | 95495585 | 95496930
    DAIHATSU 90048-32067 | 90048-32069 | 90048-32076
    FIAT 5985207 | 7303315 | 7552380 | 82398036
    LANCIA 82398036
    PEUGEOT 1280-15
    PORSCHE 999 192 338 50
    ROVER GFB10775
    SUZUKI 95141-78A20
    TOYOTA 90916-02154 | 90916-02273 | 99321-50780
    VOLKSWAGEN 068903137S
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992
    AUDI 80 80 (81) 08/1981 => 03/1987
    AUDI 80 80 (89-8A) 08/1986 => 09/1991
    CITROEN BX BX 09/1982 => 12/1994
    CITROEN LN LN 09/1976 => 07/1979
    CITROEN LN LNA 10/1978 =>
    CITROEN Visa Visa 10/1978 =>
    DAIHATSU Cuore Cuore 06/1990 => 08/1994
    LANCIA Delta Delta (831) 09/1979 => 04/1986
    PEUGEOT 205 205 (741) 02/1983 => 07/1987
    PEUGEOT 205 205 08/1987 => 09/1998
    PORSCHE 911 911 (993) 10/1993 => 09/1997
    ROVER Maestro Maestro 03/1983 => 01/1995
    SUZUKI CARRY Carry (GA4*) 07/1999 =>
    TOYOTA Celica Celica (TA & RA4*) 08/1977 => 07/1981
    TOYOTA Corona Corona (RT1*) 09/1970 => 12/1981
    TOYOTA Cressida Cressida 12/1976 => 08/1980
    TOYOTA Hilux Hilux 05/1972 => 07/1978
    TOYOTA Starlet Starlet (EP7*) 10/1984 => 12/1989
    TOYOTA Starlet Starlet (EP/NP8*) 12/1989 => 12/1995

Последние просмотренные продукты