Технические xapaктеpиcтики
CA10AV870
Клиновой ремень доп. оборудования
-
Изображения
-
Основные характеристики
Ширина 1 10 mm Длина 1 870 mm Вес 66 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ ALFA ROMEO 60517424 | 60556707 AUDI 054903137D | 068903137B BMW 12 31 1 268 675 FIAT 7546910 HONDA 31110-679-014 | 56992-PE0-003 | 56992-PE0-004 HYUNDAI 25211-21000 MITSUBISHI MD011351 | MD030768 NISSAN 11720-D0101 | 11720-D2000 | 11720-D2005 | 11720-D3301 | 11720-D3310 | 11720-N9800 | 11720-V5500 | 11720-V5501 | 11720-V5510 OPEL 950358 | 950376 | 1854712 | 3009003 ROVER GFB273 | GFB10875 TOYOTA 99321-00870 | 99331-00870 | 99331-00880 | 99331-10870 VAUXHALL 90006259 | 90169081 | 91142246 | 93182245 VOLKSWAGEN 068903137B VOLVO 973547 | 3244271 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты ALFA ROMEO 33 33 08/1983 => 07/1989 ALFA ROMEO Alfasud Alfasud Sprint 07/1979 => 12/1989 ALFA ROMEO Alfasud Alfasud 1 & 2 01/1971 => 12/1980 ALFA ROMEO Alfasud Alfasud III 01/1980 => 12/1986 AUDI 80 80 B3 08/1986 => 09/1991 AUDI 80 80 B4 09/1991 => 07/1995 AUDI Cabriolet Cabriolet (8G) 06/1991 => 08/2000 AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996 BMW M3 M3 (E30) 09/1986 => 06/1991 BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993 FIAT Regata Regata (138) 09/1983 => 06/1986 HONDA Acty Acty 01/1982 => 12/1987 HYUNDAI Excel Excel 01/1986 => 10/1989 HYUNDAI Pony Pony 01/1986 => 10/1989 MITSUBISHI Lancer F Lancer F (A15*) 01/1982 => 12/1983 MITSUBISHI Tredia Tredia (A21*) 02/1982 => 12/1985 NISSAN Cedric Cedric (Y30) 10/1983 => 06/1988 NISSAN Laurel Laurel (C32) 01/1985 => 06/1990 NISSAN Pick-up Pick-up (720) 09/1979 => 08/1985 NISSAN Prairie Prairie (M10) 09/1982 => 09/1988 NISSAN Stanza Stanza (T11) 08/1981 => 12/1985 OPEL Ascona Ascona C 08/1981 => 08/1988 OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001 OPEL Combo Combo sur base Kadette E 07/1985 => 03/1993 OPEL Corsa Corsa A 10/1982 => 12/1993 OPEL Frontera Frontera A 03/1991 => 09/1998 OPEL Kadett Kadett E 08/1984 => 05/1992 OPEL Vectra Vectra A 09/1988 => 09/1995 ROVER Maestro Maestro 03/1983 => 01/1995 TOYOTA Celica Celica (TA/AA6) 08/1981 => 12/1985 TOYOTA Cressida Cressida II 09/1980 => 04/1985 TOYOTA Cressida Cressida IV 08/1988 => 08/1996 TOYOTA Hilux Hilux LN RN YN 08/1988 => 08/1997 TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (BJ70) 11/1984 => TOYOTA Liteace Liteace 10/1979 => 01/1995 VAUXHALL Astramax Astramax 10/1991 => 03/1998 VAUXHALL Astra Astra MK II 10/1984 => 08/1993 VAUXHALL Astra Astra Belmont 01/1986 => 09/1991 VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001 VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1981 => 09/1988 VAUXHALL Cavalier Cavalier 01/1975 => 07/1981 VAUXHALL Frontera Frontera A 10/1991 => 09/1998 VAUXHALL Nova Nova 04/1983 => 03/1993 VOLKSWAGEN Caddy Caddy I 08/1982 => 07/1992 VOLKSWAGEN Golf Golf I 02/1974 => 12/1983 VOLKSWAGEN Jetta Jetta I 08/1978 => 02/1984 VOLKSWAGEN Scirocco Scirocco 02/1974 => 07/1990 VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F24) 05/1979 => 07/1992 VOLVO 340 340 09/1982 => 07/1991 VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992 VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998