Технические xapaктеpиcтики

CA10AV900

Клиновой ремень доп. оборудования

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Ширина 1 10 mm
    Длина 1 900 mm
    Вес 66 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    AUDI 028145271F
    BMW 32 42 1 711 065
    FORD 1634741 | 1952516
    HONDA 38920-PJ5-004 | 56992-PC6-003 | 56992-PC6-004 | 56992-PG6-003 | 56992-PG6-004 | 56992-PH1-003 | 56992-PH1-004 | 56992-PH3-004
    MAZDA N304-13-715
    NISSAN 02117-90013 | 02117-90513 | 11720-0F300 | 11720-E3005 | 11720-N9700
    OPEL 1340703 | 1340739 | 3013012 | 3013022 | 6340655
    TOYOTA 99322-00935
    VAUXHALL 90006262 | 90016654 | 90091743 | 90352615 | 90448698 | 93182263
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    AUDI 80 80 (8C) 09/1991 => 07/1995
    AUDI A6 A6 Série 1 (AU55) 07/1994 => 09/1997
    AUDI Cabriolet Cabriolet (8G) 06/1991 => 08/2000
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993
    BMW 5 series Série 5 (E28) 04/1981 => 08/1988
    BMW 6 series Série 6 (E24) 01/1976 => 04/1989
    BMW Z1 Z1 (E30) 03/1989 =>
    FORD Maverick Maverick 02/1993 => 03/1998
    FORD Scorpio Scorpio 02/1992 => 10/1994
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993
    HONDA Prelude Prelude (AB/BA) 11/1982 => 09/1987
    MAZDA RX-7 RX-7 II (FC) 11/1985 => 12/1991
    NISSAN Bluebird Bluebird (910) 04/1980 => 03/1984
    NISSAN King Cab King Cab (D22) 02/1998 => 12/2005
    NISSAN Pick-up Pick-up (D21) 09/1985 => 02/1998
    NISSAN Terrano Terrano II (R20) 03/1993 => 02/2004
    NISSAN Urvan Urvan (E24) 02/1987 => 05/1997
    OPEL Frontera Frontera A 03/1991 => 09/1998
    OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994
    TOYOTA Liteace Liteace 10/1979 => 01/1995
    VAUXHALL Carlton Carlton 11/1986 => 05/1994
    VAUXHALL Frontera Frontera A 10/1991 => 09/1998

Последние просмотренные продукты