Технические xapaктеpиcтики

CA10AV910

Клиновой ремень доп. оборудования

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Ширина 1 10 mm
    Длина 1 910 mm
    Вес 72 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    ALFA ROMEO 60807651
    AUDI 050121039A
    CITROEN 5750-G2 | 95493421
    FIAT 4758123 | 5978842 | 7609091 | 7640261 | 7671402 | 71739900
    FORD 1643815 | 1648398 | 6175292
    LANCIA 5978842
    MAZDA Y701-15-907
    MERCEDES 0069970292
    NISSAN 11720-22101 | 11720-J0300 | 11720-N9500
    OPEL 1340609 | 1340612 | 1340714 | 3013009 | 6340632
    PEUGEOT 4003-25
    VAUXHALL 90006267 | 90183440 | 90444301 | 90444312 | 90510025 | 91149464 | 93181708 | 93181709
    VOLKSWAGEN 050121039A
    VOLVO 977571
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992
    AUDI 100 100 (43) 06/1976 => 07/1982
    AUDI 100 100 (4A) 12/1990 => 07/1994
    AUDI 80 80 (89-8A) 08/1986 => 09/1991
    AUDI 80 80 (8C) 09/1991 => 07/1995
    AUDI A6 A6 Série 1 (AU55) 07/1994 => 09/1997
    AUDI Cabriolet Cabriolet (8G) 06/1991 => 08/2000
    AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996
    CITROEN BX BX 09/1982 => 12/1994
    CITROEN C15 C15 10/1984 => 12/2005
    CITROEN CX CX 07/1974 =>
    CITROEN LN LNA 10/1978 =>
    CITROEN Visa Visa 10/1978 =>
    FIAT Ducato Ducato (280) 11/1981 => 05/1985
    FIAT Ducato Ducato Nuovo (279-280/2/4) 06/1985 => 06/1990
    FIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994
    FIAT Fiorino Fiorino (146) 03/1988 => 06/1993
    FIAT Fiorino Fiorino (146) FL93 08/1993 => 09/2000
    FIAT Regata Regata (138) 09/1983 => 06/1986
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993
    FIAT Uno Uno (146) R89 10/1989 => 08/1995
    FIAT Uno Uno Mondo 01/1998 => 12/2010
    FORD Granada Granada 85 05/1985 => 12/1991
    FORD Scorpio Scorpio 02/1992 => 10/1994
    FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993
    FORD Transit/Tourneo Transit III 10/1985 => 12/1991
    LANCIA Delta Delta (831) R86 04/1986 =>
    MAZDA 323 323 (BA) 06/1994 => 09/1996
    MERCEDES Série 107 R107 Roadster 04/1971 =>
    NISSAN Bluebird Bluebird (910) 04/1980 => 03/1984
    NISSAN Pick-up Pick-up (D21) 09/1985 => 02/1998
    NISSAN Silvia Silvia (S110) 02/1978 => 09/1983
    OPEL Ascona Ascona C 08/1981 => 08/1988
    OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001
    OPEL Combo Combo sur base Corsa B 03/1993 => 09/2001
    OPEL Combo Combo sur base Kadette E 07/1985 => 03/1993
    OPEL Corsa Corsa B 03/1993 => 08/2000
    OPEL Corsa Corsa A 10/1982 =>
    OPEL Kadett Kadett E 08/1984 => 05/1992
    OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994
    OPEL Tigra Tigra 10/1994 => 01/2001
    OPEL Vectra Vectra A 09/1988 => 09/1995
    PEUGEOT 205 205 (741) 02/1983 => 07/1987
    PEUGEOT 205 205 08/1987 => 09/1998
    VAUXHALL Astramax Astramax 10/1991 => 03/1998
    VAUXHALL Astra Astra MK II 10/1984 => 08/1993
    VAUXHALL Astra Astra Belmont 01/1986 => 09/1991
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001
    VAUXHALL Carlton Carlton 11/1986 => 05/1994
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1981 => 09/1988
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 10/1988 => 10/1995
    VAUXHALL Corsa Corsa MKI 04/1993 => 08/2000
    VAUXHALL Nova Nova 04/1983 => 03/1993
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F24) 05/1979 => 07/1992
    VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992
    VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998

Последние просмотренные продукты