Технические xapaктеpиcтики
CA4PK735
Поликлиновой ремень доп. Оборудования
-
Изображения
-
Основные характеристики
Длина 1 735 mm Число канавок 4 Вес 61 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ FORD 1120199 NISSAN 11720-00QAR RENAULT 7700870367 | 8200027520 ROVER GFB80743 SMART 0019934596 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты FORD Mondeo Mondeo III 2000 (GE) 10/2000 => 05/2003 FORD Mondeo Mondeo III FL (GE) 06/2003 => 06/2007 FORD Transit/Tourneo Transit 2000 01/2000 => 12/2006 SMART Fortwo Fortwo MKII 01/2007 => 11/2014 NISSAN Kubistar Kubistar (X76) 09/2003 => 11/2009 RENAULT Clio Clio I Phase 3 03/1996 => 02/1998 RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 RENAULT Clio Clio Campus Evolution 06/2009 => 12/2012 RENAULT Kangoo Kangoo Extra (GB) 01/1998 => 02/2003 RENAULT Kangoo Kangoo I 09/1997 => 02/2003 RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 RENAULT Twingo Twingo I FL (X06) 09/1998 => 06/2007 RENAULT Twingo Twingo I (X06) 03/1993 => 08/1998 ROVER série 200 200 Série 1 06/1984 => 12/1990