Технические xapaктеpиcтики
CES202
Подшипники для узлов
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

-
Изображения
-
Технические характеристики
a 1,98 мм b 1,35 мм B 19,1 мм B1 28,6 мм B2 13,5 мм C 12 мм d 15 мм d1 28,6 мм D 40 мм G M6x1 m 5 мм r 0,6 S 6,5 мм SW 3 мм -
Производительность
C 9,55 kN C0 4,78 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 0,13 кг Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 5,5 Нм