Технические xapaктеpиcтики
CES204
Подшипники для узлов
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

-
Изображения
-
Технические характеристики
a 4 мм b 1,35 мм B 21,5 мм B1 31 мм B2 13,5 мм C 14 мм d 20 мм d1 33,3 мм D 47 мм G M6x1 m 5 мм N1 44,6 мм r 1 S 7 мм SW 3 мм -
Производительность
C 12,8 kN C0 6,65 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 0,15 кг Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 5,5 Нм