Техническая спецификация
CES205
Подшипники для узлов
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

-
Изображения
-
Технические характеристики
a 2,38 мм b 1,35 мм B 21,5 мм B1 31 мм B2 13,5 мм C 15 мм d 25 мм d1 38,1 мм D 52 мм G M6x1 m 5 мм N1 49,73 мм r 1 S 7,5 мм SW 3 мм -
Производительность
C 14 kN C0 7,88 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 0,19 кг Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 5,5 Нм