Технические xapaктеpиcтики
CES206
Подшипники для узлов
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

-
Изображения
-
Технические характеристики
a 3,18 мм b 1,9 мм B 23,8 мм B1 35,7 мм B2 15,9 мм C 16 мм d 30 мм d1 44,5 мм D 62 мм G M6x1 m 6 мм N1 59,61 мм r 1 S 8 мм SW 3 мм -
Производительность
C 19,5 kN C0 11,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 0,33 кг Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 5,5 Нм