Технические xapaктеpиcтики
CES208
Подшипники для узлов
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

-
Изображения
-
Технические характеристики
a 3,18 мм b 1,9 мм B 30,2 мм B1 43,7 мм B2 18,3 мм C 18 мм d 40 мм d1 60,3 мм D 80 мм G M8x1 m 6,5 мм N1 76,81 мм r 1,5 S 9 мм SW 4 мм -
Производительность
C 32,6 kN C0 19,9 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 0,65 кг Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 11,5 Нм