Технические xapaктеpиcтики
CEX207-23
Подшипники для узлов
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

-
Изображения
-
Технические характеристики
a 3,3 мм b 1,9 мм B 37,6 мм B1 51,1 мм B2 17,5 мм C 20 мм C1 5 мм d 36,51 мм d1 55,5 мм D 72 мм G 5/16-24UNF m 6,5 мм N1 68,81 мм r 1,5 S 18,8 мм SW 3,97 мм -
Производительность
C 25,7 kN C0 15,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 0,58 кг Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 8 Нм