Технические xapaктеpиcтики
CEX209-28
Подшипники для узлов
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

-
Изображения
-
Технические характеристики
a 3,5 мм b 1,9 мм B 42,8 мм B1 56,3 мм B2 18,3 мм C 22 мм C1 5,1 мм d 44,45 мм d1 63,5 мм D 85 мм G 5/16-24UNF m 6,5 мм N1 81,81 мм r 1,5 S 21,4 мм SW 3,97 мм -
Производительность
C 31,85 kN C0 20,8 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 0,87 кг Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 8 Нм