Технические xapaктеpиcтики
CEX210-30
Подшипники для узлов
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

-
Изображения
-
Технические характеристики
a 3,7 мм b 2,7 мм B 49,2 мм B1 62,7 мм B2 18,3 мм C 24 мм C1 5,6 мм d 47,62 мм d1 69,5 мм D 90 мм G 5/16-24UNF m 6,5 мм N1 86,79 мм r 1,5 S 24,6 мм SW 3,97 мм -
Производительность
C 35,1 kN C0 23,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 1,1 кг Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 8 Нм