Технические xapaктеpиcтики

CR16XH

Galets de cames sur axe

  • Изображения

    Изображения
  • Технические характеристики

    Технические характеристики
    D 25,4 мм
    d1 11,11 мм
    C 15,88 мм
    F 13 мм
    B 17,4 мм
    B1 42,8 мм
    B2 25,4 мм
    G 7/16-20UNF
    G1 12,7 мм
    B3 6,35 мм
    C1 0,8 мм
    n 4 мм
    a 3 мм
    e 21 мм
    h 6,35 мм
    Dw 2 мм
    Lw 7,3 мм
    Макс. момент затяжки 18 Нм
    Подшипник с / без сепаратора Avec
    Класс точности P0
    Вес 0,09 кг
    Бренд NTN
  • Производительность

    Производительность
    Cr 7,25 kN
    C0r 8,35 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 210 kN
    Предельная скорость смазки Lub 12 000 Tr/min
    Предельная скорость масла Lub 15 000 Tr/min
    Мин. рабочая температура -20 °C
    Макс. рабочая температура 120 °C
    Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,43 Hz
    Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,37 Hz
    Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,5 Hz
    Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,5 Hz

Последние просмотренные продукты