Технические xapaктеpиcтики
CS.208
Подшипники для узлов
сферический наружный диаметр, посадка с натягом, однокромочное уплотнение
сферический наружный диаметр, посадка с натягом, однокромочное уплотнение

-
Изображения
-
Технические характеристики
C 18 мм d 40 мм D 80 мм r 1,1 -
Производительность
C 29,5 kN C0 18 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 0,32 кг