Технические xapaктеpиcтики
CUC.205
Подшипники для узлов
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем

-
Изображения
-
Технические характеристики
a 3,2 мм b 1,35 мм B 34 мм C 17 мм C1 4,1 мм d 25 мм D 52 мм G M6x1 m 5 мм N1 49,73 мм r 0,6 S 14,3 мм SW 3 мм -
Производительность
C 14 kN C0 7,88 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 0,21 кг Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 5,5 Нм