Технические xapaктеpиcтики
CUC20618
Подшипники для узлов
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем
цилиндрический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем

-
Изображения
-
Технические характеристики
a 3,2 мм b 1,9 мм B 38,1 мм C 19 мм C1 4,2 мм d 28,58 мм D 62 мм G 1/4-28UNF m 5,5 мм N1 59,61 мм r 0,6 S 15,9 мм SW 3,18 мм -
Производительность
C 19,5 kN C0 11,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 0,34 кг Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 3,7 Нм