RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

смазки

Ассортимент смазок NTN-SNR был разработан с учётом особенностей широкого ряда применений. Наши смазки - это результат многолетних исследований, позволяющий Вашим подшипникам работать максимально эффективно.
  • Универсальная (промышленные и автомобильные применения)

  • Сверхнагрузки (тяжелая промышленность)

  • Высокая температура

  • Удары и вибрации

  • Пищевая промышленность

  • Сверхвысокие температуры (+ 260°C)

  • HIGH SPEED + - низкотемпературная смазка для применения при высоких скоростях работы обеспечивает превосходную влагостойкость и снижает количество вырабатываемого тепла в подшипнике. Такая смазка эффективна в различных применениях и способна работать при низких температурах.
    Рекомендована для шпинделей текстильного оборудования и станков с высокой рабочей скоростью.
    Рабочая температура от -45°C до 120°C.

  • Масло для высоких температур