RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

High Speed +

HIGH SPEED + - низкотемпературная смазка для применения при высоких скоростях работы обеспечивает превосходную влагостойкость и снижает количество вырабатываемого тепла в подшипнике. Такая смазка эффективна в различных применениях и способна работать при низких температурах.
Рекомендована для шпинделей текстильного оборудования и станков с высокой рабочей скоростью.
Рабочая температура от -45°C до 120°C.
Обозначение

LUB HIGH SPEED + GREASE / B1KG