RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

Масло для цепей

CHAIN OIL - синтетическое масло для цепей, сохраняющее превосходные характеристики даже при высоких рабочих температурах. Превосходно распределяясь по поверхности, оно обеспечивает сопротивление нагрузкам и износу, хорошее сцепление и отсутствие осадка.
Масло CHAIN OIL рекомендовано для текстильной промышленности, машин для литья пластика и всех типов цепей, звеньев и штифтов, нуждающихся в смазывании.
Рабочая температура от -20°C до 250°C.
Обозначение

LUBER SMART 125 CHAIN OIL

LUBER DRIVE KIT 250-CHAIN OIL

LUBER READY 60 CHAIN OIL

LUBER READY CHAIN OIL