RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

Universal / Universal +

UNIVERSAL и UNIVERSAL +  - это универсальные смазки для промышленности и транспортных средств. Эти смазки отлично работают при попадании воды и защищают подшипник от износа и коррозии. 
Стандартные применения: сельскохозяйственная техника, стиральные машины, подъёмно-транспортное оборудование, общие механизмы, слабомощные электродвигатели, ступица колеса, мелкое оборудование... Смазка UNIVERSAL + подходит для использования в автоматических системах смазывания.
Рабочая температура:
- Universal: от -25°C до 140°C
- Universal +:  от -30°C до 130°C