RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

Food AL / Food

FOOD - многоцелевая смазка для фармацевтической и пищевой промышленности с допуском NSF-H1. Она устойчива к различным температурным режимам, обеспечивает эффективную защиту от коррозии и не боится мойки (холодной и горячей воды, моющих средств и дезинфекции).
Смазка FOOD рекомендована для всех применений, предполагающих возможность контакта оборудования с пищевой продукцией: разливочные машины, оборудование на молокозаводах и кондитерских фабриках, обвалочных цехах и т.д.
Смазка FOOD подходит для использования в автоматических системах смазывания.
Рабочая температура:
- Food:  от -30°C до 120°C
- Food Al: от -25°C до 120°C