RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

Втулки

NTN-SNR предлагает 33 ударных втулки, которые соответствуют диаметру монтируемой детали и совместимы более чем с 400 типоразмерами. Ударные втулки могут крепиться к одной из трёх предлагаемых ударных труб, образуя надёжный и долговечный инструмент для качественного монтажа. Каждая ударная втулка соответствует стандартам ISO по диаметру отверстия (от 10 до 50 мм) и по наружному диаметру (от 26 до 100 мм).