RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

нагреватели для подшипников

NTN-SNR предлагает полный ассортимент оборудования для индукционного нагрева, мощного и надёжного. Оно может использоваться для нагрева как подшипников, так и других металлических компонентов, предназначенных для посадки с натягом (например, втулок и шестерней). Индукционнные нагреватели разработаны для профессионального использования при техобслуживании и на производстве:
- Простота эксплуатации: поворотный сердечник для нагревателей с маркировкой от 35 до 300; также есть портативное исполнение;
- Быстрый нагрев: режим TURBO-BOOST;
- Высокое качество операций: нагрев контролируется микропроцессором, размагничивание по окончании работ;
- Безопасносность: соответствует европейским стандартам;
- С заботой об окружающей среде: энергоэффективность.

Выбирайте индукционный нагреватель в соответствии с весом и размером детали, подлежащей нагреву, а также учитывая необходимую температуру, силу тока и напряжение электросети.
Обозначение

TOOL FAST THERM20 / induction heater

TOOL FAST THERM35 / induction heater

TOOL FAST THERM150 / induction heater

TOOL FAST THERM300 / induction heater

TOOL SAFE THERM 700/ INDUCTION HEATER

TOOL SAFE THERM 1200/ INDUCTION HEATER