RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

Удлинители

Удлинители используются для удобства подачи смазки к точке смазывания при необходимости. Возможны варианты 30 и 75 мм длиной, совместимые с переходниками из нашего ассортимента.
Обозначение

LUBER EXTENSION G1/4 75 MM

LUBER EXTENSION G1/4 30 MM

LUBER EXTENSION G1/4 75 mm

LUBER EXTENSION G1/4 30 mm